Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H118L-EZ, Nb de plaques: 90-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H118L-EZ, Nb de plaques: 90

111H0523

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieIII
Désignation du modèleH118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3H5/8
Dimensions des raccords Q4H1"1/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1L1"1/2
Dimensions du raccord H2L1"1/2
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques90
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle118
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]508 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H118L-EZ
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté externe G
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut42 Kilogram
Poids Net32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151