097U0390
097U0390
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
| Connexion standard | ISO 228 |
| Désignation du modèle | MBT 155-80mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube de protection [in] | 0.236 in |
| Diamètre du tube de protection [mm] | 6.0 mm |
| Élément de sonde [pièce] | 1 Qté |
| Élément de sonde standard | ISO 60751 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 13 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP65 |
| Insert de sonde | Echangeable |
| Longueur d'insertion [in] | 3.150 in |
| Longueur d'insertion [mm] | 80 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Matériau du tube de protection | AISI 316 TI |
| Matériel du raccord au process | Acier inoxydable |
| Nom du produit | Transmetteur de température |
| Plage de mesure [°C] [Max.] | 200 °C |
| Plage de mesure [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de mesure [°F] [Max.] | 392 °F |
| Plage de mesure [°F] [Min.] | -58 °F |
| Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
| Raccordement du traitement standard | ISO 1179-2 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Résistance élément de capteur [Ohm] | 1000 Ohm |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 11 |
| Taille du raccord du process | 1/4 |
| Température ambiante max. [°C] | 85 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 185 °F |
| Tolérance de l’élément de sonde | Classe B |
| Type d’élément de sonde | Pt |
| Type d'insertion | Fixé |
| Type de produit | MBT 155 |
| Type de raccord | G |
| Type de raccordement du traitement | G |
| Type transm. | Intégré |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.112 Kilogram |
| Poids Net | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |