BOCK, FKX30/325 N, Vehicle compressor
097C6317
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13975
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
097C6317
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
| Clutch type | No |
| Couleur | Not painted |
| Cylindre | 2 |
| Désignation du modèle | FKX30/325 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Groupe de produits | Open type compressors |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13975 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Compressor FKX30/325 N SERVICE |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/325 N |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Reciprocating compressor FK |
| Norme d’approbation | No |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Oil sump heater | 220-240V AC |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-1/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
| Technologie | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type de produit | FKX30 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 33.5 Kilogram |
| Poids Net | 25.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 135.828 Liter |
| EAN/UPC | 5715162971017 |