Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP44
CouleurBlue (standard)
Cylindre2
DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Désignation du modèleHA12P/60-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FluidesR22
Frequency Hz50
Groupe de produitsSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Nom du produitReciprocating compressor HA
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]12.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Taille du raccord au refoulement [in]1/2 in
TechnologieSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Type de produitHA12P

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut61.3 Kilogram
Poids Net51.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679