Danfoss logo
BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14411

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14411
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Classe IPIP54
CouleurBlue (standard)
Cylindre8
DescriptionCompressor HGX8/3220-4 S Service
Désignation du modèleHGX8/3220-4 S
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FluidesR134aR404AR407CR407F
Frequency Hz50
Groupe de produitsSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID14411
Length (mm)940.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor HGX8/3220-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/3220-4 S
Nom du produitReciprocating compressor HG
Norme d’approbationNo
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeSE55
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Protection moteurMP10 230V AC
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]2-1/8 in
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Type de produitHGX8

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut503.5 Kilogram
Poids Net444.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume657.816 Liter
EAN/UPC5715162574256