Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/170 K, Vehicle compressor

097B14326

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14326

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]w/o motor
Clutch typeNo
CouleurNot painted
Cylindre2
DescriptionCompressor FKX20/170 K Service
Désignation du modèleFKX20/170 K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Groupe de produitsOpen type compressors
Legacy BOCK ID14326
Length (mm)235.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor FKX20/170 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/170 K
Nº de dossier SCIP19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Caractéristique
Valeur
Nom du produitReciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIPFK(X)20/…. - series
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm]16.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]5/8 in
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Type de produitFKX20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.5 Kilogram
Poids Net14.1 Kilogram
Volume135.828 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162853429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm