Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]w/o motor
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
CouleurNot painted
Cylindre6
DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Désignation du modèleFKX50/775 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Groupe de produitsOpen type compressors
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
Nº de dossier SCIP94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Caractéristique
Valeur
Nom du produitReciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIPFK(X)50/…. - series
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccordement à l'aspiration2 connections
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm]35.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-3/8 in
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Type de produitFKX50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut53.4 Kilogram
Poids Net41.5 Kilogram
Volume237.223 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm