BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor
097B13875
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
097B13875
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Couleur | Not painted |
| Cylindre | 6 |
| Description | Compressor FKX50/660 N Service |
| Désignation du modèle | FKX50/660 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Groupe de produits | Open type compressors |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13875 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Compressor FKX50/660 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/660 N |
| Nº de dossier SCIP | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Reciprocating compressor FK |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | FK(X)50/…. - series |
| Norme d’approbation | No |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccordement à l'aspiration | 2 connections |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technologie | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type de produit | FKX50 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 54.7 Kilogram |
| Poids Net | 42.8 Kilogram |
| Volume | 237.223 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162852910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |