Danfoss logo
BOCK, HAX4/465-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HAX4/465-4, Semi-hermetic air cooled

097B13787

Refrigerants: R404A; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13787
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Classe IPIP44
CouleurBlue (standard)
Cylindre4
DescriptionCompressor HAX4/465-4 Service
Désignation du modèleHAX4/465-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FluidesR404AR407F
Frequency Hz50
Groupe de produitsSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID13787
Length (mm)723.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor HAX4/465-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHAX4/465-4
Nom du produitReciprocating compressor HA
Norme d’approbationNo
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Protection moteurMP10 230V AC
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
TechnologieSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Type de produitHAX4

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut171.6 Kilogram
Poids Net155.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575451