Danfoss logo
BOCK, HA4/465-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA4/465-4, Semi-hermetic air cooled

097B13767

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13767
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Classe IPIP44
CouleurBlue (standard)
Cylindre4
DescriptionCompressor HA4/465-4 Service
Désignation du modèleHA4/465-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FluidesR22
Frequency Hz50
Groupe de produitsSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID13767
Length (mm)723.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor HA4/465-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA4/465-4
Nom du produitReciprocating compressor HA
Norme d’approbationNo
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub A46
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Protection moteurMP10 230V AC
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
TechnologieSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Type de produitHA4

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut171.1 Kilogram
Poids Net155 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575512