Danfoss logo
BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13764

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13764
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Classe IPIP65
CouleurBlue (standard)
Cylindre4
DescriptionCompressor HG4/650-4 S Service
Désignation du modèleHG4/650-4 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FluidesR22
Frequency Hz50
Groupe de produitsSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID13764
Length (mm)725.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor HG4/650-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/650-4 S
Nom du produitReciprocating compressor HG
Norme d’approbationNo
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub A46
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Protection moteurMP10 230V AC
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Type de produitHG4

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut171 Kilogram
Poids Net154.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575529