BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13724
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
097B13724
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| Classe IP | IP65 |
| Couleur | Blue (standard) |
| Cylindre | 4 |
| Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Désignation du modèle | HG6/1240-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fluides | R22 |
| Frequency Hz | 50 |
| Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
| Legacy BOCK ID | 13724 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG6/1240-4 |
| Nom du produit | Reciprocating compressor HG |
| Norme d’approbation | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protection moteur | MP10 230V AC |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type de produit | HG6 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 243.5 Kilogram |
| Poids Net | 221.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575734 |