Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]w/o motor
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
CouleurBlue (standard)
Cylindre4
DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Désignation du modèleF5 NH3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FluidesR717
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Groupe de produitsOpen type compressors
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Caractéristique
Valeur
Model numberF5 NH3
Nom du produitReciprocating compressor F
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementWelding
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementWelding
Notes concernant le raccordement à l'aspiration2 connections
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Type de produitF5

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut94.4 Kilogram
Poids Net85 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513