BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor
097B11725
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
097B11725
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | w/o motor |
| Clutch type | No |
| Couleur | Blue (standard) |
| Cylindre | 2 |
| Description | Compressor F3 NH3 Service |
| Désignation du modèle | F3 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 25.00 mm |
| Family | F NH3 Compressors |
| Fluides | R717 |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Groupe de produits | Open type compressors |
| Legacy BOCK ID | 11725 |
| Length (mm) | 345.00000 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Compressor F3 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | F3 NH3 |
| Nom du produit | Reciprocating compressor F |
| Norme d’approbation | No |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Welding |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Welding |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | KC68 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 30.00 mm |
| Technologie | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type de produit | F3 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 37.6 Kilogram |
| Poids Net | 28 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 65.565 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578537 |