Danfoss logo
PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX-product-details

PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

095C0156

Code du modèle: PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

Compresseur à vis Palladio
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à temp. standard
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec lubrifiant HFO - N
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 2,6
Déplacement nominal: 810 m³/h
Taille du moteur: 160 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, bague de d
Diamètre des connexions: 108-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: 230/110 VAC
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
ApprovalCCE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Code modèle 01PALKS3NH0810QDIC
Code modèle 02FOZAHZZBZBDWXXX
ColourDCouleur du RAL Danfoss
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeFVanne d’aspiration, bague de d
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNon
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
HELP CHARX
Marquage CEYes
Material DescriptionKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
Motor sizeQ160 kW
Nominal displacement0810810 m³/h
Oil cooling portZNon
Oil flow switch portZNon
Oil level switch portB230/110 VAC
Packagin length0 mm
Caractéristique
Valeur
Description
Packaging Height0 mm
Packaging typeWBoîtier en bois
Packaging Width0 mm
Poids brut KG1118
Poids Net KG1033
Power supplyDSD 400V/3/50Hz
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product Class4T54T5
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Protection moteurHINT69 E2 - vitesse variable
RefrigerantNChargé avec lubrifiant HFO - N
Régulation de la puissanceIAlimenté par onduleur - I
SeriesKComp. à vis compact, série K
Solenoid coilZNo
Starting kitBKit de départ D.O.L.
STAT GROUP0060900609
Temperature rangeSAppl. à temp. standard
Type de produitPALPALLADIO
Type de produitPAL
Typecode Part 1KS3NH0810QDIC
Typecode Part 2FOZAHZZBZBDWXXX
VC Revision0000
Version3Version à onduleur externe
Volumetric ratioHRapport volumétrique 2,6

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1118 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1033 Kilogram