Danfoss logo
PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX

095C0154

Code du modèle: PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX

Compresseur à vis Palladio
KS3NW0720PDIC FOZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à temp. standard
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec lubrifiant HFO - N
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 720 m³/h
Taille du moteur: 150 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, bague de d
Diamètre des connexions: 108-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
ApprovalCCE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Code modèle 01PALKS3NW0720PDIC
Code modèle 02FOZAHZZZZBDWXXX
ColourDCouleur du RAL Danfoss
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeFVanne d’aspiration, bague de d
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNon
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
HELP CHARX
Marquage CEYes
Material DescriptionKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
Motor sizeP150 kW
Nominal displacement0720720 m³/h
Oil cooling portZNon
Oil flow switch portZNon
Oil level switch portZNon
Packagin length0 mm
Caractéristique
Valeur
Description
Packaging Height0 mm
Packaging typeWBoîtier en bois
Packaging Width0 mm
Poids brut KG1118
Poids Net KG1033
Power supplyDSD 400V/3/50Hz
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product Class4T54T5
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Protection moteurHINT69 E2 - vitesse variable
RefrigerantNChargé avec lubrifiant HFO - N
Régulation de la puissanceIAlimenté par onduleur - I
SeriesKComp. à vis compact, série K
Solenoid coilZNo
Starting kitBKit de départ D.O.L.
STAT GROUP0060800608
Temperature rangeSAppl. à temp. standard
Type de produitPALPALLADIO
Type de produitPAL
Typecode Part 1KS3NW0720PDIC
Typecode Part 2FOZAHZZZZBDWXXX
VC Revision0000
Version3Version à onduleur externe
Volumetric ratioWRapport volumétrique 3,2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1118 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1033 Kilogram