Danfoss logo
PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX

095C0153

Code du modèle: PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
ApprovalCE
ColourDanfoss RAL colour
Connections diameter105-67 mm
Connections typeSuction valve, discharge bush
Crankase heater230 VAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Gross weight KG909
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Material DescriptionKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
Motor size125 kW
Net weight KG824
Nominal displacement410 m³/h
Oil cooling portNo
Oil flow switch portNo
Caractéristique
Valeur
Description
Oil level switch portNo
Packaging typeWooden case
Power supply400V/3/50Hz SD
Product linePalladio
Product View (Switch)Global (Standard)
Protection du moteurINT69 E2 - variable speed
RefrigerantCharged with HC lubricant
Régulation de la puissanceInverter driven - I
SeriesK serie compact screw compress
Solenoid coilNo
Starting kitD.O.L. start kit
Temperature rangeStandard temperature applicati
VC Revision00
VersionExternal inverter version
Volumetric ratioVolumetric ratio 3.2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut909 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net824 Kilogram