PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX
095C0147
Code du modèle: PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX
Compresseur à vis Palladio
KS3FW0410LDIC RLZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à temp. standard
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec un lubrifiant HC
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 410 m³/h
Taille du moteur: 110 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, vanne de d
Diamètre des connexions: 105-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois
KS3FW0410LDIC RLZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à temp. standard
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec un lubrifiant HC
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 410 m³/h
Taille du moteur: 110 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, vanne de d
Diamètre des connexions: 105-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois
095C0147
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No | |
| Code modèle 01 | PALKS3FW0410LDIC | |
| Code modèle 02 | RLZAHZZZZBDWXXX | |
| Colour | D | Couleur du RAL Danfoss |
| Conformité EU RoHS | Yes | |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope | |
| Connections diameter | L | 105-80 mm |
| Connections type | R | Vanne d’aspiration, vanne de d |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | Z | Non |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| Groupe de produits | Configurable Products & Variants | |
| HELP CHAR | X | |
| Marquage CE | Yes | |
| Material Description | KS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor size | L | 110 kW |
| Nominal displacement | 0410 | 410 m³/h |
| Oil cooling port | Z | Non |
| Oil flow switch port | Z | Non |
| Oil level switch port | Z | Non |
| Packagin length | 0 mm |
Caractéristique | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Boîtier en bois |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Poids brut KG | 919 | |
| Poids Net KG | 834 | |
| Power supply | D | SD 400V/3/50Hz |
| Présence de batteries | Non | |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non | |
| Product Class | 4T5 | 4T5 |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Protection moteur | H | INT69 E2 - vitesse variable |
| Refrigerant | F | Chargé avec un lubrifiant HC |
| Régulation de la puissance | I | Alimenté par onduleur - I |
| Series | K | Comp. à vis compact, série K |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | Kit de départ D.O.L. |
| STAT GROUP | 00604 | 00604 |
| Temperature range | S | Appl. à temp. standard |
| Type de produit | PAL | PALLADIO |
| Type de produit | PAL | |
| Typecode Part 1 | KS3FW0410LDIC | |
| Typecode Part 2 | RLZAHZZZZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Version | 3 | Version à onduleur externe |
| Volumetric ratio | W | Rapport volumétrique 3,2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 919 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 834 Kilogram |