Danfoss logo
 KS2_640_720_810_view2

PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0114

Code du modèle: PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Compresseur à vis Palladio
KS2RW0720PD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à temp. standard
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec lubrifiant HFC - R
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 720 m³/h
Taille du moteur: 150 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: 4 étapes
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, vanne de d
Diamètre des connexions: 105-80 mm
Bobine solénoïde: 230 VAC
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E1 - vitesse fixe
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Non
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: 230/110 VAC
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Non
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
ApprovalCCE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Code modèle 01PALKS2RW0720PD4C
Code modèle 02RLAAAZZBZZDWXXX
ColourDCouleur du RAL Danfoss
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeRVanne d’aspiration, vanne de d
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNon
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
HELP CHARX
Marquage CEYes
Material DescriptionKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Motor sizeP150 kW
Nominal displacement0720720 m³/h
Oil cooling portZNon
Oil flow switch portZNon
Oil level switch portB230/110 VAC
Packagin length0 mm
Caractéristique
Valeur
Description
Packaging Height0 mm
Packaging typeWBoîtier en bois
Packaging Width0 mm
Poids brut KG1128
Poids Net KG1032
Power supplyDSD 400V/3/50Hz
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Protection moteurAINT69 E1 - vitesse fixe
RefrigerantRChargé avec lubrifiant HFC - R
Régulation de la puissance44 étapes
SeriesKComp. à vis compact, série K
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNon
STAT GROUP0060200602
Temperature rangeSAppl. à temp. standard
Type de produitPALPALLADIO
Type de produitPAL
Typecode Part 1KS2RW0720PD4C
Typecode Part 2RLAAAZZBZZDWXXX
VC Revision0000
Version2Version fixe de vitesse
Volumetric ratioWRapport volumétrique 3,2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1128 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1032 Kilogram