Danfoss logo
PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0104

Code du modèle: PALKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410LD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 110 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Description
Material DescriptionKS2RH0410LD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Présence de batteriesNo
Product linePalladio
Type de produitPAL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut919 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net823 Kilogram