Danfoss logo
PALKS2RH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0026

Code du modèle: PALKS2RH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410JD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Marquage CEYes
Material DescriptionKS2RH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Caractéristique
Valeur
Description
Poids brut KG903
Poids Net KG807
Présence de batteriesNon
Product linePalladio
Type de produitPAL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut903 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net807 Kilogram