Danfoss logo
PALKS2RW0410LD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0410LD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0020

Code du modèle: PALKS2RW0410LD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0410LD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 110 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Marquage CEYes
Material DescriptionKS2RW0410LD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Caractéristique
Valeur
Description
Poids brut KG894
Poids Net KG798
Présence de batteriesNon
Product linePalladio
Type de produitPAL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut894 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net798 Kilogram