Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneOui
Actionneur24V
Angle maximal du toit [°]FHM-C1
Application typeUnoFloor
Apprentissage adaptatifOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre supérieur [mm]Prepared for energy meter
Equilibrage automatiqueOui
Fréquence de maintenanceAB-PM set
Groupe de produitsUnoFloors
Marquage CEYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
Caractéristique
Valeur
Nombre de raccordements secondaires2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Puissance par sortie [W] [Max.]3 W
PWMOui
RégulationICON1 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230V Hz 50
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitWarranty & Service
Valeur SEC– climat moyenAluzink steelplate, white powder coated
VersionLeft

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.5 Kilogram
Poids Net16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm