Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneOui
Actionneur24V
Application typeUnoFloor
Apprentissage adaptatifOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Description10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Equilibrage automatiqueOui
Fréquence de maintenanceAB-PM set
Groupe de produitsUnoFloors
Marquage CEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Nombre de raccordements secondaires2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Puissance par sortie [W] [Max.]3 W
PWMOui
RégulationICON1 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230V Hz 50
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitWarranty & Service
Valeur SEC– climat moyenAluzink steelplate, white powder coated
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Kilogram
Poids Net26 Kilogram
Volume119.091 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm