Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneOui
Actionneur24V
Application typeUnoFloor
Apprentissage adaptatifOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Description12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre supérieur [mm]Prepared for energy meter
Equilibrage automatiqueOui
Fréquence de maintenanceAB-PM set
Groupe de produitsUnoFloors
Marquage CEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW
Nombre de raccordements secondaires2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Puissance par sortie [W] [Max.]3 W
PWMOui
RégulationICON1 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230V Hz 50
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitWarranty & Service
Valeur SEC– climat moyenAluzink steelplate, white powder coated
VersionLeft

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20 Kilogram
Poids Net17 Kilogram
Volume114.301 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424054885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm