Régulateurs pour plancher chauffant, Répétiteur CF2, 230 V
088U0230
Répétiteur Danfoss CF-RU
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
088U0230
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Non |
| Apprentissage adaptatif | Oui |
| Catégorie de protection IP | IP21 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Convient à | 24V actuators |
| Description | Répétiteur Danfoss CF-RU |
| Description du produit | Répétiteur pour système CF2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
| Groupe de produits | Régulateurs pour plancher chauffant |
| Installation | Enbrochable |
| Interfaces | Sans fil |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Repeater Unit Danfoss CF-RU |
| Option sonde de dalle | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 34 |
| Régulation de température | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
| Type de produit | Répétiteur CF2 |
| Type régulation CHAUD | Répéteur |
| Utilisation | For range extension |
| Version en saillie | Oui |
| Version encastrée | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.404 Kilogram |
| Poids Net | 0.364 Kilogram |
| Volume | 2.646 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |