Câbles chauffants, ECflex 6T, 115 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 720 W
088L6444
ECflex 6T 115m 230V 720W
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 140F1208
088L6444
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Câble sur le touret | Non |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Coupé à longueur | Non |
| Description | ECflex 6T 115m 230V 720W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
| Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 42 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Câbles chauffants |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 120 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Largeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 2.3 m |
| Longueur du câble [m] | 115.000 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ECflex 6T 115m 230V 720W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de câble [W/m] | 6 W/m |
| Puissance thermique [W] | 720 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >500 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 74.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | ECflex 6T |
| Version du produit | Ready-made |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.292 Kilogram |
| Poids Net | 7.22 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245828 |