Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Câbles chauffants, ECaqua 9T, 70 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 140F0013

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationPipe / tank frost protection
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupé à longueurNon
DescriptionECaqua 9T 630W 230V 70m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de courbure [mm] [Min.]50 mm
Écran de câbleTresse en cuivre
Entreprise de certificationIntertek Semko
Gaine extérieureMDPE
Garantie [Année]20
Groupe de produitsCâbles chauffants
Hauteur de câble [mm]7.0 mm
Hauteur de l’emballage [mm]120 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de câble [mm]7.00 mm
Largeur de l’emballage [mm]386 mm
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur du câble [m]70.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]386 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de câble [W/m]9 W/m
Puissance thermique [W]630 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>650 N
Résistance du câble [Ohm]84.0000 Ohm
Sans plombOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'eau [°C] [Max.]23 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]65 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]85 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECaqua 9T
Version du produitReady-made

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.938 Kilogram
Poids Net3.899 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm