Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Répartiteur de frais de chauffage, Type d'appareils: Visuel, Sonde à distance avec câble de 1,5m

088H2344

Sonde à distance INDIV-X-10VT HCA Visual
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRépartition des frais de chauffage
Autorité d'homologationIGE
Batteries d'alimentationBatterie au lithium 3V
Classe de protectionIP52
Couleur du boîtierRAL 9010 Blanc
Début du comptage à la période d'arrêt du chauffage25 - 40°C (programmable)
Début du comptage à la période de chauffage25 - 40°C (programmable)
DescriptionSonde à distance INDIV-X-10VT HCA Visual
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)90.5 x 38 x 28 mm
Durée de vie de la batterie [années]10 ans
Échelles des unités en optionÉchelle des unités
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
HomologationSE15 H002 DF
Limite inférieure de température [Min.]55 °C
Limite supérieure de température [Max.]120 °C
Longueur de câble de la sonde à distance [m]2 m
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Caractéristique
Valeur
Plage de puissance du radiateur [W] [Max.]16000 W
Plage de puissance du radiateur [W] [Min.]4 W
Poids sans plaque arrière [g]49 g
Product line08
StandardEN834
Système de mesureSonde unique avec sonde de démarrage
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de la sonde [°C] [Min.]0 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température sonde [°C] [Max.]120 °C
Type d'appareilsVisuel
Type d’affichage(LCD) à sixchiffres (00000000 - 999999)
Type de produitRépartiteur de frais de chauffage
Type de sondes de températureNTC, vieillissement prématuré
Version de l'appareilSonde à distance avec câble de 1,5m

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.07 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425117237