Répartiteur de frais de chauffage, Type d'appareils: Visuel, Dispositif compact
088H2343
INDIV-X-10V HCA Visual
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
088H2343
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Répartition des frais de chauffage |
| Autorité d'homologation | IGE |
| Batteries d'alimentation | Batterie au lithium 3V |
| Classe de protection | IP52 |
| Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
| Début du comptage à la période d'arrêt du chauffage | 25 - 40°C (programmable) |
| Début du comptage à la période de chauffage | 25 - 40°C (programmable) |
| Description | INDIV-X-10V HCA Visual |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 90.5 x 38 x 28 mm |
| Durée de vie de la batterie [années] | 10 ans |
| Échelles des unités en option | Échelle des unités |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Homologation | SE15 H002 DF |
| Limite inférieure de température [Min.] | 55 °C |
| Limite supérieure de température [Max.] | 105 °C |
| Longueur de câble de la sonde à distance [m] | 2 m |
| Material Description | INDIV-X-10V HCA Visual |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de puissance du radiateur [W] [Max.] | 16000 W |
| Plage de puissance du radiateur [W] [Min.] | 4 W |
| Poids sans plaque arrière [g] | 42 g |
| Product line | 08 |
| Standard | EN834 |
| Système de mesure | Sonde unique avec sonde de démarrage |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de la sonde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
| Type d’affichage | (LCD) à sixchiffres (00000000 - 999999) |
| Type d'appareils | Visuel |
| Type de produit | Répartiteur de frais de chauffage |
| Type de sondes de température | NTC, vieillissement prématuré |
| Version de l'appareil | Dispositif compact |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.066 Kilogram |
| Poids Net | 0.04 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702425117220 |