Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Calculateur de classe de protectionIP54
Classe de protection de la sonde de débitIP54
Classe de température ambianteE1 / M1
Débit [m3/h]1.50 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]3.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
DescriptionM-Cal 447/1,5/aller/DN 15/impulsion
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de vie de la batterie [années]12 ans
Emplacement du module d’interface 1Sortie à impulsions
Fluide autoriséEau (AGFW FW510)
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
Longueur de câble des sondes de température [m]1.5 m
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Caractéristique
Valeur
Montage de la sonde de températureDirect
Norme d’approbationMID DE-07-MI004-PTB030
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitMécanique (multijet)
Product line08
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de stockage [°C] [Max.]55 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Type de produitM-Cal Compact
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationPile
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergiekWh
Version de montageAller

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.85 Kilogram
Poids Net0.85 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697