Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Classe de protection de la sonde de débitIP54
Classe de température ambianteE1 / M1
Débit [m3/h]0.60 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]1.20 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.01 m³/h
Débit démarrage [l/h]1.0 L/h
DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Fluide autoriséEau (AGFW FW510)
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]95 % RH
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationMID DE-09-MI004-PTB011
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]55 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Type de produitSONO 1500 CT
Type de tension d’alimentationNon pertinent/externe
Types de raccordementsFiletage
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]1.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.9 Kilogram
Poids Net16.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104057422