Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Calculateur de classe de protectionIP54
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2 / M2
Débit [m3/h] [Max.]1900.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]560.00 m³/h
DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de vie de la batterie [années]11 ans
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
Longueur de câble des sondes de température [m]4.9 m
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Caractéristique
Valeur
Montage de la sonde de températureDoigts de gant
Norme d’approbationMID DE-10-MI004-PTB008
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Type de produitINFOCAL 8
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationPile 1 de type A
Unité d’énergieMWh (avec 1 chiffre après la virgule)
Version de montageTempérature basse
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]50.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.83 Kilogram
Poids Net0.31 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253