Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202B

084B8691

Fonction: 3 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [VA]2.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)30 Qté
Fonction3 sorties, 2 sondes de température, DI
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationC-TICKCEEACIntertek Semco
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionEKC 202B sans sonde ni bornier IP30
Nom du produitRégulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Nombre max. d’évaporateurs1 Qté
Nombre max. de compresseurs1 Qté
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique084B8522
Régl. Usi. Spéc.Oui
Renseignements complémentairesWithout connections plugs
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du support de la sondeNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de communicationLON en option,MODBUS en option
Type de contrôleurRégulateur de réfrigération (Temp)
Type de produitEKC 202B
Zone d'applicationContrôle de la réfrigération

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.214 Kilogram
Poids Net0.195 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540