Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202D1

084B8654

Fonction: Temp. multi-application, 4relais, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [VA]2.5 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)30 Qté
FonctionTemp. multi-application, 4relais
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Homologué ULYes
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 202D1 SANS BORNIER IP30
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
Nom du produitRégulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Nom du produit dans le dossier SCIPEKC-202(1)
Nombre max. d’évaporateurs1 Qté
Nombre max. de compresseurs1 Qté
Option de l'afficheurEKA 163AEKA 164A
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Régl. Usi. Spéc.Oui
Renseignements complémentairesWithout connections plugs
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Température du support de la sondeNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de communicationLON en option,MODBUS en option
Type de contrôleurRégulateur de réfrigération (Temp)
Type de produitEKC 202D1
Zone d'applicationContrôle de la réfrigération

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.202 Kilogram
Poids Net0.179 Kilogram
Volume0.375 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm