EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550), AK-CC 450; AK-CC 550
084B8592
EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550), Utilisé pour produits: AK-CC 450; AK-CC 550, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B8592
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | EKA 177 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | Module de connexion IP |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | CECMIMUR |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550) |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | Max. 250 Parameters |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | AK-CC 450AK-CC 550 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.016 Kilogram |
| Poids Net | 0.008 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702428198660 |