Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Entrées analogiques (AI) [pc]: 7, Sorties analogiques (AO) [pc]: 2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]7 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]3 Qté
FonctionContrôleur Optyma
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
HomologationC-TICKCECMIMEAC
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Nom du produitContrôleur du groupe de condensation
Option de l'afficheurEKA 163BEKA 164B
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesWithout terminals
Sortie TRIAC1 Qté
Sorties analogiques (AO) [pc]2 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]5 Qté
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de communicationMODBUSRS485
Type de contrôleurContrôleur du groupe de condensation
Type de produitOptyma Plus controller
Zone d'applicationGroupe de condensation

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.482 Kilogram
Poids Net0.429 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345