Régulateur de surchauffe, EKD 316
084B8040
Type de communication: MODBUS, Tension d’alimentation [V] AC: 24
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B8040
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Régulateur de vanne électronique |
| Homologation | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | EKD 316 REGULATEUR ETS/SAGI |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nom du produit | Régulateur de surchauffe |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 084B8140 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de communication | MODBUS |
| Type de produit | EKD 316 |
| Vanne de sortie | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.216 Kilogram |
| Poids Net | 0.163 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |