Régulateur Pack, AK-PC 560
084B8013
Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: ETHER,; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B8013
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Non |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Consommation électrique [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fonction | 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
| Homologation | C-TICKCEEAC |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AK-PC 560 REGULATEUR DE CENTRALE |
| Nom du produit | Régulateur Pack |
| Nombre max. de compresseurs | 7 Qté |
| Option de l'afficheur | EKA 163BEKA 164BEKA 165 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | Gen. Version |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de communication | ETHER,LON,MODBUS |
| Type de contrôleur | Régulateur Pack pour le scroll numérique |
| Type de produit | AK-PC 560 |
| Zone d'application | Régulation de la puissance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.536 Kilogram |
| Poids Net | 0.45 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428433525 |