Danfoss logo
AK-PC 530

Régulateur Pack, AK-PC 530

084B8007

Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: LON; ETHER, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G0283

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantNon
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitPression de condensation flottanteFonction de récupération de la chaleurRégulation de NuitOptimisation P0Emplacement pour intégration
Conformité EU RoHSOut of scope
Connexion I/O max.33 Qté
Consommation électrique [VA]8.0 VA
Contrôle de puissance du ventilateurPas/vitesse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrée de régulation de la puissancePression/température
Entrées max. supplémentaires d'alarme5 Qté
Fonction1 groupe d'aspiration et 1 condensateur
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
HomologationC-TICKCEEAC
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAK-PC 530 REGULATEUR DE CENTRALE
Mode de contrôle du ventilateurP/PI
Mode de puissance du compresseurPas
Mode de régulation de la puissanceNZ
Nom du produitRégulateur Pack
Nombre de signaux de sécurité compr. max.1 Qté
Nombre max. de compresseurs8 Qté
Nombre max. de ventilateurs8 Qté
Option de l'afficheurEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesGen. Version
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de communicationETHERLON
Type de contrôle de condenseurPression/température
Type de contrôleurRégulateur Pack
Type de produitAK-PC 530
Zone d'applicationRégulation de la puissance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.576 Kilogram
Poids Net0.44 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153