Régulateur du refroidisseur de gaz, EKC 326A
084B7252
Fonction: Refroidisseur de gaz pour CO2, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B7252
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Caractéristiques produit | Sortie d'alarmeConforme au CO2Emplacement pour intégration |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion I/O max. | 8 Qté |
| Consommation électrique [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Fonction | Refroidisseur de gaz pour CO2 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSK |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EKC 326A POUR CO2 GAZ COOLER |
| Mode de contrôle du ventilateur | PI |
| Mode de régulation de la puissance | PI |
| Nom du produit | Régulateur du refroidisseur de gaz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de contrôle de condenseur | Pression/température |
| Type de contrôleur | Régulateur de réfrigération |
| Type de produit | EKC 326A |
| Type de sonde | 1 x Pt 1000Capteur de pression, AKS2050 |
| Vanne de sortie | CMMCMMTETSICMT+ICAD |
| Zone d'application | Refroidisseur de gaz |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.337 Kilogram |
| Poids Net | 0.314 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.575 Liter |
| EAN/UPC | 5702428434416 |