Régulateur de surchauffe, EKC 315A
084B7249
Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B7249
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [VA] | 5.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 2 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur de vanne électronique |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nom du produit | Régulateur de surchauffe |
| Options de transmission de données | LON RS 485 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | Special settings for Japan |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de produit | EKC 315A |
| Vanne de sortie | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.34 Kilogram |
| Poids Net | 0.32 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |