Régulateur Pack, EKC 331T
084B7105
Fonction: Compresseur, condenseur, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B7105
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Caractéristiques produit | Régulation de NuitEmplacement pour intégration |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion I/O max. | 8 Qté |
| Consommation électrique [VA] | 5.0 VA |
| Contrôle de puissance du ventilateur | Pas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrée de régulation de la puissance | Pression/température |
| Fonction | Compresseur, condenseur |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
| Homologation | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EKC 331T REGULATEUR CAPACITE |
| Mode de contrôle du ventilateur | NZ |
| Mode de puissance du compresseur | Pas |
| Mode de régulation de la puissance | NZ |
| Nom du produit | Régulateur Pack |
| Nombre max. de compresseurs | 4 Qté |
| Nombre max. de ventilateurs | 5 Qté |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de contrôle de condenseur | Pression/température |
| Type de contrôleur | Controlleur de capacité |
| Type de produit | EKC 331T |
| Zone d'application | Régulation de la puissance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.356 Kilogram |
| Poids Net | 0.32 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428087858 |