Danfoss logo
EKC 315A

Régulateur de surchauffe, EKC 315A

084B7086

Entrées analogiques (AI) [pc]: 2

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G5042

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Accessory (EF013236)TRUE
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]5.0 VA
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur de vanne électronique
Height (EF000040)65
Caractéristique
Valeur
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 315A REGULATEUR ICM/AKV
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur de surchauffe
Options de transmission de donnéesLON RS 485
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitEKC 315A
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vanne de sortieAKVAKVAICM (+ICAD)
Width (EF000008)90

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.354 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174