Danfoss logo
EKC 315A

Régulateur de surchauffe, EKC 315A

084B7085

Entrées analogiques (AI) [pc]: 2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur de vanne électronique
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur de surchauffe
Options de transmission de donnéesLON RS 485
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitEKC 315A
Vanne de sortieAKVAKVAICM (+ICAD)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.34 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167