Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Régulateur de la température du fluide, EKC 367

084B7083

Options de transmission de données: LON RS 485, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 367 REGULATEUR KVQ
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur de la température du fluide
Options de transmission de donnéesLON RS 485
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitEKC 367
Vanne de sortieKVQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.367 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.562 Liter
EAN/UPC5702428407564