Danfoss logo
EKC 361

Régulateur de la température du fluide, EKC 361

084B7060

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FonctionMedia temperature controller
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 361 REGULATEUR CVQ
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur de la température du fluide
Options de transmission de donnéesLON RS 485
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitEKC 361
Vanne de sortieCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.351 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203