Danfoss logo
AKA 245 gateway

Passerelle, AKA 245

084B2268

Type de contrôleur: Passerelle
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Consommation électrique [W]4.0 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
FonctionDanbuss - RS485-LON
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsElectron. control accessories
LangueAnglais
Material DescriptionAKA 245 PASSERELLE
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPasserelle
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de communicationDANBUSSLON
Type de contrôleurPasserelle
Type de produitAKA 245
Zone d'applicationTransmission de données

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.152 Kilogram
Poids Net1.001 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194