Passerelle, AKA 242
084B2264
Type de contrôleur: Passerelle d'entretien, Renseignements complémentaires: 9-12VA.C./D.C.
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B2264
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Consommation électrique [W] | 2.5 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Fonction | Entretien |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Langue | Anglais |
| Material Description | AKA 242 *Annulé |
| Nom du produit | Passerelle |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | 9-12VA.C./D.C. |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 12 V |
| Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
| Type de communication | DANBUSS |
| Type de contrôleur | Passerelle d'entretien |
| Type de produit | AKA 242 |
| Zone d'application | Transmission de données |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.347 Kilogram |
| Poids Net | 0.3 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407489 |