Kit de service, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 080Z2822
080Z2819
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [A] | 0.04 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Bouton-poussoir inclus |
| Groupe de produits | Sensors spare parts |
| Humidité relative (HR) [%] [max.] | 95 % RH |
| Humidité relative (HR) [%] [min.] | 0 % RH |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Voyant et siréne externe |
| Nom du produit | Kit de service |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Plage de température [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Type de produit | DGS |
| Version du capteur de détection de gaz | Strobe & Horn |
| Width (EF000008) | 95 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.25 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |